Botão de cabeça cogumelo duroplástico (termofixo) preto polido 06240-11-308X15
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
3,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Superfície
Corpo básico
polido
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço de usinagem fácil
Superfície
Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
33
D=Rosca
M8
L=Comprimento da rosca
15
D2
18
H
33
H1
16
Tamanho
3
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.