text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
jateado
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca
M4
H=Altura
14,5
T=Profundidade do filete da ro
9
Chave de aço
1.4305
D2
13
H1
7,2
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.

Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought