Botão de cabeça cogumelo aço inoxidável jateado 06240-05-2410
Unidade de venda
10,67 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
jateado
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
30
T=Profundidade do filete da ro
20
Chave de aço
1.4305
D2
27
H1
18,5
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.
Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.