text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
jateado
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
30
T=Profundidade do filete da ro
20
Chave de aço
1.4404
D2
27
H1
18,5
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.

Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought