Botão de cabeça cogumelo aço inoxidável superfície sem tratamento 06240-05-1206
Unidade de venda
7,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M6
H=Altura
17,7
T=Profundidade do filete da ro
10
Chave de aço
1.4305
D2
14
H1
8,7
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.
Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.