Botão de cabeça cogumelo aço inoxidável superfície sem tratamento 06240-05-1902
Unidade de venda
6,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
14
D=Rosca
M2
H=Altura
11
T=Profundidade do filete da ro
4
Chave de aço
1.4305
D2
8
H1
5,8
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.
Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.