Botão de cabeça cogumelo aço inoxidável superfície sem tratamento 06240-05-3003
Sales unit
8,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
18
D=Rosca
M3
H=Altura
13,5
T=Profundidade do filete da ro
8
Chave de aço
1.4404
D2
10
H1
6,6
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.
Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.