text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca
M10
H=Altura
30
T=Profundidade do filete da ro
20
Chave de aço
1.4404
D2
27
H1
18,5
Tamanho
4
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404.

Versão
finamente torneados ou jateados.
Sob consulta
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram