Manípulo bola giratório termoplástico grafite RAL 7021 06246-0412
- Diferentes variantes de cores
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Unidade de venda
19,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo bola
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M12
H=Altura
51
L=Comprimento da rosca
20
Cor
Tampa
grafite RAL 7021
D2
24
D3
31
D4
16
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
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
Termoplástico, grafite escuro.
Eixo em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.