Manípulo bola giratório termoplástico grafite RAL 7021 06246-04125
- Diferentes variantes de cores
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Sales unit
19,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Manípulo bola
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M12
H=Altura
51
L=Comprimento da rosca
20
Cor
Tampa
cinza RAL 7035
D2
24
D3
31
D4
16
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
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
Termoplástico, grafite escuro.
Eixo em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.