text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Spherical knob
Version 1
revolving
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread
M6
H=Height
25
L=thread length
10
Colour Cap
light grey RAL 7035
D2
12
D3
17
D4
8
H1
3
H2
2
L2
15
L3
5
L4
5
SW
7
Size
1
Thread type
external thread
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
Termoplástico, grafite escuro.
Eixo em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Anéis de retenção também na versão em aço inoxidável zincado.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought