Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Cabos cônicos com rosca prensada, forma C
a partir de
0,92 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cabos cônicos com bucha roscada, forma E
a partir de
1,31 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Cabos cônicos com rosca macho, forma E
a partir de
1,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Buchas e pinos roscados de aço zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
As versões 06320-205 e 06320-206 são fornecidas com bucha fabricada em latão.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
As versões 06320-208 e 06320-2081 oferecem bucha em aço com revestimento em cobre.
Sob consulta
Cores adicionais.
Indicação de desenho
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma F: rosca macho
Forma E: bucha roscada
Forma F: rosca macho