Cabo anatômico giratório termoplástico 06313-206
- Cabo adequado para volantes
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
4,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Cabo anatômico
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D3=Rosca
M6
L1=Comprimento do cabo
49
D1
16
D4
10
D6
14
L2
11
L3
5,5
L4
5
SW
3
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo anatômico em termoplástico ou duroplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico preto.
Aço cromado.
Aço cromado.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.