text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cabo anatômico
Versão 1
giratório
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
D3=Rosca
M8
L1=Comprimento do cabo
61
D1
20
D4
13
D6
18
L2
13
L3
6
L4
6
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo anatômico em termoplástico ou duroplástico.
Eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico preto.
Aço cromado.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought