Cabo anatômico giratório termoplástico 06313-210
- Cabo adequado para volantes
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
6,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo anatômico
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D3=Rosca
M10
L1=Comprimento do cabo
75
D1
25
D4
16
D6
21
L2
14
L3
8
L4
6,5
SW
5
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo anatômico em termoplástico ou duroplástico.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Cabo anatômico preto.
Aço cromado.
Aço cromado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.