text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cabo aparafusável
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
duroplástico
Cor dos componentes
preto
A=Comprimento do cabo
59
E=Rosca
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cabo em aço temperado.
Botão bola em duroplástico PF 31.
Versão
Cabo brunido.
Botão bola preto.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram