Cabo cônico giratório duroplástico (termofixo) 06314-18
- Cabo adequado para volantes
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
8,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo cônico
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Material
dos componentes
aço
D3=Rosca
M8
L1=Comprimento do cabo
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplástico PF 31 preto.
Eixo em aço.
Eixo em aço.
Versão
Eixo zincado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.