text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
reversível
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4404
D1=Diâmetro externo
16
D=Rosca
M5
L1=Comprimento do cabo
49
L=Comprimento do cabo
44
T=Profundidade do filete da ro
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrição do produto
Os cabos cilíndricos são fornecidos montados e podem ser aparafusados, por
exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
O colar cilíndrico e a forma cônica conferem aos cabos cilíndricos uma percepção
háptica otimizada e um bom manuseio.
Graças ao cabo reversível, são evitados cantos e bordas de interferência,
minimizando ainda o risco de lesões.
Material

Cabo termoplástico

Eixo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404.
Pino de fixação em aço para molas ou aço inoxidável 1.4310.
Mola de pressão em aço para molas ou aço inoxidável 1.4568.

Versão
Cabo na cor preta.
Peças de aço brunidas.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
O furo D3 é utilizado para posicionamento.
Vantagens
Percepção háptica otimizada e bom manuseio
Prevenção de cantos e bordas de interferência
Cabos para volantes e manivelas
Vários tamanhos de rosca
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought