Cabo cilíndrico giratório aço inoxidável 06317-308
- Cabos para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Montagem: por meio do sextavado interno no eixo
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4310
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
22,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M8
L1=Comprimento do cabo
90
L=Comprimento da rosca
12
D2
21,5
SW
3
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Eixo de rotação em aço inoxidável 1.4305.
Cabo giratório em aço inoxidável 1.4305.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Montagem
Por meio do sextavado interno no eixo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.