Cylindrical grip revolving thermoplastic 06322-08230600
- Cabos para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Montagem: por meio do sextavado interno no eixo
- Diferentes tamanhos da rosca
Sales unit
4,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
23
D=Thread
M8
L1=Handle length
67
L=thread length
15
D2
14
L2
7
SW
13
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.
Versão
Superfície preta, acetinada.
Indicação
Cylindrical grips can be screwed onto our handwheels, crank handles etc.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.