Cabo cilíndrico giratório termoplástico 06322-12250800
- Cabos para volantes e manivelas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Montagem: por meio do sextavado interno no eixo
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
5,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cabo cilíndrico
Versão 1
giratório
Material
do corpo
básico
termoplástico
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
26
D=Rosca
M12
L1=Comprimento do cabo
86
L=Comprimento da rosca
15
D2
18
L2
7
SW
16
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo em termoplástico, peças de aço zincado.
Versão
Superfície preta, acetinada.
Indicação
Os cabos cilíndricos podem ser aparafusados, por exemplo, em volantes, carretéis de extensão e manivelas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.