Cubo de aperto aço temperado 06362-0812
- Em combinação com um cabo da alavanca, os eixos podem ser girados e posicionados
- Montagem rápida e simples
Unidade de venda
16,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cubo de aperto
Material
do corpo
básico
aço temperado
D1=Diâmetro interno
12
D2=Diâmetro externo
24
D4=Furo de fixação
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
L
36
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1206.
Versão
peça brunida.
Indicação
Cubos de aperto podem ser colocados sobre eixos, ajustados na posição de acionamento correta e em seguida apertados de maneira rápida e simples.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.