text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Cubo de aperto
Material do corpo básico
aço temperado
D1=Diâmetro interno
12
D2=Diâmetro externo
28
D4=Furo de fixação
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado 1.1206.
Versão
peça brunida.
Indicação
Cubos de aperto podem ser colocados sobre eixos, ajustados na posição de acionamento correta e em seguida apertados de maneira rápida e simples.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought