Cubo de aperto aço temperado 06362-1014
- Em combinação com um cabo da alavanca, os eixos podem ser girados e posicionados
- Montagem rápida e simples
Sales unit
19,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping hub
Main
material
QT steel
D1=Internal diameter
14
D2=Outside diameter
28
D4=Fastening hole
M10
B
17,5
B1
15
D3
12
L
41
T
14
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aço temperado 1.1206.
Versão
peça brunida.
Indicação
Cubos de aperto podem ser colocados sobre eixos, ajustados na posição de acionamento correta e em seguida apertados de maneira rápida e simples.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Para a transferência de torque segura, não se deve ultrapassar a tolerância do eixo h11. Na rosca de fixação (D2) podem ser aparafusadas alavancas de comando.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.