Junta articulada de fixação regulável alumínio 06621-02
- Para fixação de seções transversais redondas
- Regulagem contínua
- A estrutura simples permite uma fixação rápida
Unidade de venda
34,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Junta articulada de fixação
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
termoplástico
D=Furo de fixação
10
D1
32
D2
M8
H
50
H1
9,5
L
100
L1
52
L2
24
L3
32
L4
15
Tamanho
2
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Manípulo borboleta:
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão
Peças de aço passivado azul.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação
Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas individualmente sem escalonamento.
A construção simples com os manípulos borboleta foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.
A construção simples com os manípulos borboleta foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.
Indicação de desenho
1) Manípulo borboleta
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.