text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Junta articulada de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
termoplástico
D=Furo de fixação
20
D1
74
D2
M10
H
95
H1
22
L
131
L1
70
L2
42,5
L3
30
L4
30
L5
10
Tamanho
5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alavanca de aperto:
Cabo em termoplástico reforçado com fibra de vidro, grafite escuro.
Peças em aço:
Classe de resistência 5.8.
Outros componentes:
Alumínio altamente resistente.
Versão
Peças de aço brunido.
Alumínio anodizado na cor alpaca.
Indicação
Juntas de fixação são utilizadas para a fixação de secções transversais redondas (varetas, tubos, etc.) e podem ser ajustadas sem escalonamento. A construção simples com alavanca de aperto foi projetada para possibilitar uma rápida fixação.
Indicação de desenho
1) Alavanca de aperto
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram