Manípulo de cinco pontas polido duroplástico (termofixo) preto 06851-5008
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- peça altamente polida
Sales unit
4,55 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Version 1
Polished
Form
K
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
free-cutting steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
35
T=thread depth
12
D2
25
H1
17,5
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.