Manípulo de cinco pontas polido duroplástico (termofixo) preto 06851-01-15010X50
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- peça altamente polida
Sales unit
9,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Version 1
Polished
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
Component
colour
bright
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
35
L=thread length
50
D2
25
H1
17,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.