text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Versão 1
polido
Forma
L
Material do corpo básico
duroplástico (termofixo)
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor dos componentes
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
60
D=Rosca
M12
H=Altura
37
L=Comprimento da rosca
30
D2
30
H1
18,5
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought