Manípulo de cinco pontas polido duroplástico (termofixo) preto 06851-01-5008X15
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- peça altamente polida
Unidade de venda
4,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo de cinco pontas
Versão 1
polido
Forma
L
Material
do corpo
básico
duroplástico (termofixo)
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço de usinagem fácil
Cor
dos componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M8
H=Altura
35
L=Comprimento da rosca
15
D2
25
H1
17,5
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Aço ou aço inoxidável.
Versão
Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros comprimentos de parafusos e cores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.