text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de quatro pontas
Versão 1
com fuso roscado
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
Superfície Corpo básico
pintado
Material dos componentes
aço
D=Rosca
M6
D1
32
D2
12
D3
4,5
E
10
H
20
H1
6
H2
2,5
L
20
R
3
UNSPSC Code
27112103
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
Manípulo de quatro pontas em ferro fundido cinzento.
Fuso roscado em aço.
Versão
Manípulo de quatro pontas pintado.
Fuso roscado brunido.
Indicação
O fuso roscado é aparafusado no manípulo de quatro pontas e unido com um pino de travessa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram