Manípulo de quatro pontas com fuso roscado ferro fund.cinz. pintado 06170-100064
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Universalmente aplicável
Unidade de venda
25,48 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo de quatro pontas
Versão 1
com fuso roscado
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
Superfície
Corpo básico
pintado
Material
dos componentes
aço
D=Rosca
M10
D1
50
D2
18
D3
8
E
20
H
32
H1
9
H2
4,5
L
64
R
6
UNSPSC Code
27112103
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
Manípulo de quatro pontas em ferro fundido cinzento.
Fuso roscado em aço.
Fuso roscado em aço.
Versão
Manípulo de quatro pontas pintado.
Fuso roscado brunido.
Fuso roscado brunido.
Indicação
O fuso roscado é aparafusado no manípulo de quatro pontas e unido com um pino de travessa.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.