Manípulo de quatro pontas with quick-lock function ferro fund.cinz. 06190-06
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Função de liberação rápida: para dispositivos em que não são necessárias grandes forças de fixação
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
9,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo de quatro pontas
Versão 1
with quick-lock function
Material
do corpo
básico
ferro fund.cinz.
D1=Diâmetro externo
30
D=Rosca
M6
H=Altura
20
D2
15
D4
7
H1
10
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112103
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
Ferro fundido cinzento GJL 300.
Versão
com vibroacabamento.
Indicação
Os manípulos de quatro pontas de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.
O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.
Indicação de desenho
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.