text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo de quatro pontas
Versão 1
with quick-lock function
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
D1=Diâmetro externo
80
D=Rosca
M16
H=Altura
45
D2
34
D4
17,6
H1
25
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112103
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
Ferro fundido cinzento GJL 300.
Versão
com vibroacabamento.
Indicação
Os manípulos de quatro pontas de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.
Indicação de desenho
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram