Manípulo em estrela colar prolongado termoplástico preto 06211-500813080
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: para forças de aperto aumentadas, é possível a utilização da chave de boca
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
7,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
colar prolongado
Forma
K
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M8
H=Altura
32
L=Comprimento da rosca
80
SW=Aberturas de chaves
13
T=Profundidade do filete da ro
12
D2
22
H3
17
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Versão
Peça de extensão, passivado azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.