text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
colar prolongado
Forma
K
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
63
D=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Comprimento da rosca
30
SW=Aberturas de chaves
16
T=Profundidade do filete da ro
15
D2
26
H3
21
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Termoplástico preto.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Versão
Peça de extensão, passivado azul.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram