Manípulo em estrela colar prolongado termoplástico preto 06211-631016040
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: para forças de aperto aumentadas, é possível a utilização da chave de boca
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
9,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
colar prolongado
Forma
K
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
63
D=Rosca
M10
H=Altura
40
L=Comprimento da rosca
40
SW=Aberturas de chaves
16
T=Profundidade do filete da ro
15
D2
26
H3
21
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico preto.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Versão
Peça de extensão, passivado azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.