Manípulo em estrela com cubo prolongado termoplástico preto 06204-2410685
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: melhor possibilidade de operação
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
2,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com cubo prolongado
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
Latão
D1=Diâmetro externo
41
D=Rosca
M6
H=Altura
85
T=Profundidade do filete da ro
18
D2
14,8
D3
15,5
D6
12
H1
66
T1
3
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Bucha roscada em latão.
Versão
preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.