Manípulo em estrela with quick-lock function termoplástico preto 06222-05
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Função de liberação rápida: para dispositivos em que não são necessárias grandes forças de fixação
- Diferentes tamanhos da rosca
Unidade de venda
5,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
with quick-lock function
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca
M5
H=Altura
16,6
D2
10
D3
5,2
H2
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Termoplástico, preto, bucha em aço
Versão
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Indicação
Os manípulos em estrela de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão. O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.
Indicação de desenho
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura ”H”
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.