text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com sextavado interno
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
cinza
Para=Para parafuso sextavado
M6
D
38
D1
14
E
13
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
Termoplástico.
Versão
preta ou cinza.
Indicação
Parafusos adequados, ver ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram