text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com sextavado interno
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
cinza
Para=Para parafuso sextavado
M8
D
38
D1
17
E
11,5
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
Description

Material
Termoplástico.
Versão
preta ou cinza.
Indicação
Parafusos adequados, ver ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought