Manípulo em estrela com sextavado interno termoplástico cinza 06134-1005
- Acessórios para parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762
Unidade de venda
2,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com sextavado interno
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
cinza
Para=Para parafuso sextavado
M10
D
38
D1
20
E
13
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
Termoplástico.
Versão
preta ou cinza.
Indicação
Parafusos adequados, ver ISO 4762.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.