Manípulo em estrela com sextavado interno termoplástico preto 06134-080
- Acessórios para parafusos de cabeça cilíndrica ISO 4762
Sales unit
2,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Manípulo em estrela
Versão 1
com sextavado interno
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Para=Para parafuso sextavado
M8
D
38
D1
17
E
11,5
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
Description
Material
Termoplástico.
Versão
preta ou cinza.
Indicação
Parafusos adequados, ver ISO 4762.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo em estrela. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.