Manípulo em estrela termoplástico preto 06220-20-43206X20
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Unidade de venda
0,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manípulo em estrela
DIN
DIN 6336
Forma
L
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
32
D=Rosca
M6
H=Altura
20
L=Comprimento da rosca
20
D8
14
H3
10
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto, pinos roscados em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.