Manípulo em estrela termoplástico preto 06220-20-45012X20
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Sales unit
1,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M12
H=Height
32
L=thread length
20
D8
22
H3
17
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto, pinos roscados em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.