text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manípulo em estrela
DIN
DIN 6336
Forma
L
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M12
H=Altura
32
L=Comprimento da rosca
50
D8
22
H3
17
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto, pinos roscados em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought