Manípulo em estrela termoplástico preto 06220-20-45012X60
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
Sales unit
2,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Manípulo em estrela
DIN
DIN 6336
Forma
L
Material
do corpo
básico
termoplástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
azul passivado
D1=Diâmetro externo
50
D=Rosca
M12
H=Altura
32
L=Comprimento da rosca
60
D8
22
H3
17
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplástico preto, pinos roscados em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.