{"product":{"productId":"agid.36470","price":6.64,"name":"Manípulos em T com componente metálico detectável"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em T com componente metálico detectável, rosca fêmea
a partir de
6,64 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em T com componente metálico detectável, rosca macho
a partir de
6,85 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Pequenas divergências de cor ou uma superfície marmorizada são possíveis devido ao material e ao processo de produção, mas não constituem um defeito.
Aplicação
- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura
-20 C até +100 °C.
Vantagens
Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.