Manivela com manopla bola Furo de ajuste aço 06510-110
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Diferentes versões
Unidade de venda
18,39 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Ball crank handle
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 39
Product type
fixed grip
Main
material
steel
Component
material
steel
A=Centre distance
41
D2=Fastening hole
10
H1=Handle height
50
L=Length
103,5
D1
23
D3
16
D4
18
H
19,5
UNSPSC Code
31162801
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Cabo anatômico fixo DIN 39.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.