Manivela Furo de ajuste alumínio preto revestimento plástico 06492-120
- Para longos cursos de ajuste
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos e instalações, instrumentos de medição, construção de aparelhos
- Cabo cilíndrico giratório em termoplástico
- com revestimento em plástico preto
- Cabo cilíndrico giratório preto
Unidade de venda
30,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manivela
Versão 1
Furo de ajuste
Forma
D
Tipo
da forma
com cabo giratório
Tipo de
produto
cabo girátório
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
termoplástico
Cor
dos componentes
preto
A=Distância entre centros
100
D2=Furo de fixação
12
H1=Altura do cabo
68
H=Altura
100
L=Comprimento
126,5
D1
27
D3
23
H2
28
H3
17
H4
15
R
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Alumínio.
Cabo cilíndrico giratório em termoplástico.
Cabo cilíndrico giratório em termoplástico.
Versão
com revestimento em plástico preto.
Cabo cilíndrico giratório preto.
Cabo cilíndrico giratório preto.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.